ULSRA10 CR

ULSRA10 CR
ULSRA10 CR

Shaft Support, Continuous Support Assembly, Perfil ultrabaixo, Pré-furo (PD), Steel, Corte à medida (CTL), 178 in Longo, Usar com 0.625 in Nominal Diameter Open Bushing Bearings


  • Os suportes do eixo simplificam a montagem dos eixos 60 Case da Thomson. Os consumidores dos eixos 60 Case da Thomson devem levar em consideração o uso desses suportes de eixo
  • Esses suportes podem ser usados horizontal e verticalmente.
  • Aparafusar de baixo para cima
  • Class L Shaft included
  • A dimensão Y é igual em cada extremidade, salvo se especificado pelo cliente.

Dimensões

dimensions
DimensãoValor
[A]0.31 in
[A1]0.16 in
[A2]0.31 in
[d] Eixo, diâmetro nominal0.625 in
[H]0.688 in
[H] Tolerância± 0.002 in 
[H1]0.41 in
[N]#8-32 
[X] Dim4 in
[Y]1 in
Comprimento178 in 
Parafuso recomendado#8-32